Tulajdonságok
Változat | Nyomtatott áramköri panel csatlakozók, 3.50 mm, Pólusszám: 3, 135°, fekete, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Tape |
Rendelési szám | 1473320000 |
Típus | LSF-SMD 3.50/03/135 SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4050118279658 |
Qty. | 210 Darab |
Termékadatok |
IEC: 320 V / 12 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
Csomagolás | Tape |
Mélység | 12,7 mm |
Mélység (coll) | 0,5 inch |
Magasság | 14,45 mm |
Magasság (coll) | 0,569 inch |
Legalacsonyabb változat magassága | 14,45 mm |
Szélesség | 11,2 mm |
Szélesség (coll) | 0,441 inch |
Nettó tömeg | 3,334 g |
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
Termékcsalád | OMNIMATE Signal - sorozat LSF |
Vezetékcsatlakozás-technika | PUSH IN aktuátorral |
Felszerelés NYÁK-ra | SMD-forrasztott csatlakozás |
Vezeték kimeneti irány | 135° |
Raszter mm-ben (P) | 3,5 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,138 " |
Pólusszám | 3 |
Érintkezősorok száma | 1 |
Az ügyfél szereli fel | Nem |
Sorok száma | 1 |
Egysíkúság: | 100 µm |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 2 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
L1, mm | 7 mm |
L1, inch | 0,276 " |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos |
Védelmi osztály | IP20 |
Térfogati ellenállás | 1,60 mΩ |
Szigetelőanyag | LCP GF |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | 4...6 µm Sn matt |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -30 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 120 °C |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 0,13 mm² |
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 1,5 mm² |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 |
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 |
Tömör, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Tömör, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Flexibilis, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Flexibilis, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0,25 mm² |
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 0,75 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min. | 0,25 mm² |
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max. | 1,5 mm² |
Rögzíthető vezeték |
|
Hivatkozási szöveg |
Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.
A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P) |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 12 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 12 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 12 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 12 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 320 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 160 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 160 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2,5 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2,5 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 2,5 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1s mit 80 A |
Intézet (CSA) | CSA |
Tanúsítvány száma (CSA) | 200039-1664286 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 10 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 10 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 28 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 14 |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
Intézet (cURus) | CURUS |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 12 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 10 A |
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. | AWG 28 |
Vezeték keresztmetszet, AWG, max. | AWG 14 |
Hivatkozás a tanúsítási értékekre | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |
ESD szintű csomagolás | sztatikus disszipatív |
Csomagolás | Tape |
VPE hosszúság | 402 mm |
VPE szélesség | 329 mm |
VPE magasság | 46 mm |
Szalag mélysége(T2) | 15,7 mm |
Szalag szélessége:(W) | 32 mm |
Szalagzseb mélysége(K0) | 15,2 mm |
Szalagzseb magasság (A0) | 11,3 mm |
Szalagzseb szélessége (B0) | 19,49 mm |
Szalagzseb leválasztás (P1) | 20 mm |
Szalaglyuk leválasztás (E) | 1,75 mm |
Szalagzseb leválasztás (F) | 14,2 mm |
Dobos tekercs átmérője ∅ (A) | 330 mm |
Felületi ellenállás | Rs = 109 - 1012 Ω |
Teszt: Jelölések tartóssága |
|
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet |
|
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |
|
Kihúzási vizsgálat |
|
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Approval/Certificate/Document of Conformity | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89672) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1473320000) |
Product Change Notification |
[293692](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293692)
[293693](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293693) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Kiadványok |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[PI OMNIMATE LSF SMD EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38218) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) |
White paper surface mount technology | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Jóváhagyások | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](LINK/UL_search.html) |
Tanúsítvány száma (cURus) | E60693 |