Verze | Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, Připojení PUSH IN s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape |
Číslo objednávky | 1887640000 |
Typ | LSF-SMT 3.50/06/135 1.5SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4032248493357 |
Množství | 190 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
Balení | Tape |
Hloubka | 12,7 mm |
Hloubka (v palcích) | 0,5 inch |
Výška | 14,4 mm |
Výška (v palcích) | 0,567 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 8,5 mm |
Šířka | 21,7 mm |
Šířka (v palcích) | 0,854 inch |
Čistá hmotnost | 5,879 g |
Trvalá provozní teplota, max. | 120 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Signal - řada LSF |
Metoda připojení vodiče | Připojení PUSH IN s akčním členem |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Směr výstupu vodiče | 135° |
Rozteč v mm (P) | 3,5 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,138 " |
Počet pólů | 6 |
Množství řady kolíků | 1 |
Vybavuje zákazník | Ne |
Počet řad | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 1,5 mm |
Tolerance délky pájecích pinů | +0,1 / -0,3 mm |
Rozměry pájecích pinů | 0,35 x 0,8 mm |
Rozměry pájecích pinů = d tolerance | 0 / -0,1 mm |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,1 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
Počet pájených kolíků na pól | 2 |
Délka odizolování | 8 mm |
L1 v mm | 17,5 mm |
L1 v palcích | 0,689 " |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP 20 |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | Bezpečné před dotykem prstů |
Stupeň krytí | IP20 |
Objemový odpor | 1,60 mΩ |
Izolační materiál | LCP GF |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | IIIa |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Struktura vrstev pájeného připojení | 4...6 µm Sn matný povrch |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -50 °C |
Provozní teplota, max. | 120 °C |
Teplotní rozsah, instalace, min. | -30 °C |
Teplotní rozsah, instalace, max. | 120 °C |
Upínací rozsah, min. | 0,13 mm² |
Upínací rozsah, max. | 1,5 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 28 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 14 |
Pevné, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Pevné, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Pružné, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Pružné, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0,25 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. | 0,75 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 1,5 mm² |
Upínatelný vodič |
|
Referenční text |
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P) |
testováno podle normy |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 16 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 17,5 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 14 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 320 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 160 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 160 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 2,5 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 2,5 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 2,5 kV |
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu | 3 x 1 s s 80 A |
Institut (CSA) | CSA |
Č. osvědčení (CSA) | 200039-1664286 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 10 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 10 A |
Průřez vodiče AWG, min. | AWG 28 |
Průřez vodiče AWG, max. | AWG 14 |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Institut (cURus) | CURUS |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 300 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 300 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 12 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 10 A |
Průřez vodiče, AWG, min. | AWG 28 |
Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 14 |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Balení s úrovní ESD | staticky disipativní |
Balení | Tape |
Délka VPE | 330 mm |
Šířka VPE | 330 mm |
Výška VPE | 50 mm |
Hloubka pásky (T2) | 17,5 mm |
Šířka pásky (Š) | 44 mm |
Hloubka obalu pásky (K0) | 17 mm |
Výška obalu pásky (A0) | 12,8 mm |
Šířka obalu pásky (B0) | 22 mm |
Separace obalu pásky (P1) | 20 mm |
Separace otvoru pásky (E) | 1,75 mm |
Separace obalu pásky (F) | 20,2 mm |
Průměr cívky pásky ∅ (A) | 330 mm |
Odpor povrchu | Rs = 109 - 1012 Ω |
Test: Trvanlivost značení |
|
Test: průřez připojitelný svorkami |
|
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů |
|
Test vytažení |
|
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | |
Technické údaje | |
CADENAS eCATALOG | |
Oznámení o změně produktu | |
Katalogy | |
Brožury | |
Bílý papír, povrchová montážní technologie |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |