LSF-SMT 3.81/08/180 3.5SN BK RL

プリント基板端子台, 3.81 mm, 極数: 8, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 黒色, 押しボタン付PUSH IN, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², Tape

商品番号 1875710000

承認

認可
ROHS
UL File Number Search
証明書番号(cURus)

一般注文データ

バージョン
注文番号
種別
GTIN (EAN)
数量
製品データ
パッケージ

寸法と重量

深さ
奥行き(インチ)
高さ
高さ(インチ)
下位バージョンの高さ
幅(インチ)
正味重量

温度

連続動作温度、最大

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況
REACH SVHC
製品のカーボンフットプリント

システムパラメータ

製品ファミリー
導体接続方法
PCB の取り付け
導体取り出し方向
ピッチ (mm) (P)
ピッチ (インチ) (P)
極数
ピンモデルシリーズ数量
顧客による実装済
行数
ソルダーピン長 (l)
ソルダーピン長 公差
はんだピン寸法
はんだピンの寸法= d公差
ソルダーアイレット穴直径 (D)
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)
極当たりソルダーピン数
被覆剥き長さ
L1 (mm)
L1 (インチ)
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護
体積抵抗

材料データ

絶縁材
操作要素の色
カラーチャート(類似)
絶縁材グループ
比較追跡指数(CTI)
Moisture Level (MSL)
UL 94 可燃性等級
接点材質
はんだ接続の層構造
保管温度、最小
保管温度、最大
動作温度、最小
動作温度、最大
温度範囲、設置、最小
温度範囲、設置、最大

接続に適した導体

クランプ範囲、最小
クランプ範囲、最大
配線接続断面 AWG、最小
導体接続断面積 AWG、最大.
固定式、最小 H05(07) V-U
固定式、最大 H05(07) V-U
フレキシブル、最小 H05(07) V-K
フレキシブル、最大H05(07) V-K
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小.
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小.
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大
クランプ導体
参照テキスト

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済
定格電流、最小極数 (Tu=20°C)
定格電流、最大極数(Tu=20°C)
定格電流、最小極数 (Tu=40°C)
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3
短時間耐電流抵抗

CSAにに準拠した公称データ

試験制度(CSA)
証明書番号(CSA)
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)
定格電流(グループ B/CSA 使用)
定格電流 (グループ D/CSA 使用)
導体断面積、AGW、最小
導体断面積、AWG、最大
認可値の参照

UL 1059に準拠した公称データ

設定(cURus)
証明書番号(cURus)
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)
導体断面積、AGW、最小
導体断面積、AWG、最大
承認値への参照

梱包

ESD レベルのパッケージ
パッケージ
VPE 長
VPE幅
VPEの高さ
テープの深さ(T2)
テープ幅(W)
テープポケットの深さ(K0)
テープポケットの高さ(A0)
テープポケット幅(B0)
テープポケットの分離(P1)
テープホールの分離(E)
テープポケットの分離(F)
テープリール径∅(A)
表面抵抗
幅ピックアンドプレイスパッド(WPPP
長さピックアンドプレイスパッド(LPPP
引き出し表面直径(ø D最大

テストの種類

試験:マーキングの耐久性
テスト:クランプ可能な断面
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする
引き抜き試験

重要なメモ

IPC準拠
注意事項

分類

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0