LSF-SMT 5.00/06/90 1.5SN BK RL PRT

Svorka PCB, 5.00 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, černá, PUSH IN s tlačítkem, Upínací rozsah, max. : 1.5 mm², Tape

ID výrobku 2581230000

Osvědčení

ROHS

Všeobecné objednací údaje

Verze
Číslo objednávky
Typ
GTIN (EAN)
Množství
Údaje výrobku
Balení

Rozměry a hmotnosti

Hloubka
Hloubka (v palcích)
Výška
Výška (v palcích)
Nejvyšší nebo nejnižší verze
Šířka
Šířka (v palcích)
Čistá hmotnost

Teploty

Trvalá provozní teplota, max.

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS
REACH SVHC
Uhlíková stopa výrobku

Parametry systému

Skupina produktů
Metoda připojení vodiče
Montáž na PCB desku
Směr výstupu vodiče
Rozteč v mm (P)
Rozteč v palcích (P)
Počet pólů
Množství řady kolíků
Vybavuje zákazník
Pájecí kolík, délka (l)
Tolerance délky pájecích pinů
Rozměry pájecích pinů
Rozměry pájecích pinů = d tolerance
Průměr otvoru pájecího očka (D)
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D)
Počet pájených kolíků na pól
Délka odizolování
L1 v mm
L1 v palcích
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106
Stupeň krytí
Objemový odpor

Údaje o materiálu

Izolační materiál
Barevný
Barva provozních prvků
Barevný graf (podobné)
Skupina izolačního materiálu
Komparativní index sledování (CTI)
Moisture Level (MSL)
Klasifikace hořlavosti UL 94
Materiál kontaktu
Struktura vrstev pájeného připojení
Skladovací teplota, min.
Skladovací teplota, max.
Provozní teplota, min.
Provozní teplota, max.
Teplotní rozsah, instalace, min.
Teplotní rozsah, instalace, max.

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min.
Upínací rozsah, max.
Průřez propojení AWG, min.
Průřez propojení AWG, max.
Pevné, min. H05(07) V-U
Pevné, max. H05(07) V-U
Pružné, min. H05(07) V-K
Pružné, max. H05(07) V-K
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min.
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max.
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min.
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max.
Upínatelný vodič
Referenční text

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy
Jmenovitý proud při minimálním počtu pólů (Tu = 20 °C)
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C)
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C)
Jmenovitý proud při maximálním počtu pólů (Tu = 40 °C)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění II/2)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/2)
Jmenovité napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/3)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění II/2)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/2)
Stanovené rázové napětí pro třídu rázového napětí (stupeň znečištění III/3)
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu

Jmenovité údaje podle CSA

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA)
Průřez vodiče AWG, min.
Průřez vodiče AWG, max.

Jmenovité údaje podle UL 1059

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
Průřez vodiče, AWG, min.
Průřez vodiče, AWG, max.

Balení

Balení s úrovní ESD
Balení
Délka VPE
Šířka VPE
Výška VPE
Hloubka pásky (T2)
Šířka pásky (Š)
Hloubka obalu pásky (K0)
Výška obalu pásky (A0)
Šířka obalu pásky (B0)
Separace obalu pásky (P1)
Separace otvoru pásky (E)
Separace obalu pásky (F)
Průměr cívky pásky ∅ (A)
Odpor povrchu

Typové testy

Test: Trvanlivost značení
Test: průřez připojitelný svorkami
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů
Test vytažení

Důležitá poznámka

IPC shoda
Poznámky

Klasifikace

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0