特性
版本 | PCB 接线端子, 5.08 mm, 回路数: 2, 180°, 焊脚长度 (l): 3.5 mm, 黑色, PUSH IN 带执行器, 压接范围,最大 : 1.5 mm², Tape |
订货号 | 1876490000 |
类型 | LSF-SMT 5.08/02/180 3.5SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4032248466917 |
数量 | 175 PC |
产品数据 |
IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
包装 | Tape |
深 | 7.8 mm |
深度 (英寸) | 0.307 inch |
高度 | 17.5 mm |
高度 (英寸) | 0.689 inch |
最低安装高度 | 14 mm |
宽度 | 9.28 mm |
宽度 (英寸) | 0.365 inch |
净重 | 2.881 g |
最大持续工作温度 | 120 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
产品系列 | OMNIMATE 信号 - LSF 系列 |
导线连接方式 | PUSH IN 带执行器 |
安装在印刷线路板上 | THT/THR 焊接联接 |
导线出线方向 | 180° |
间距 P(单位:mm) | 5.08 mm |
间距 P(单位:inch) | 0.2 " |
回路数 | 2 |
插针排数 | 1 |
由客户装配 | 无 |
层数 | 1 |
焊脚长度 (l) | 3.5 mm |
焊针长度公差 | +0,1 / -0,3 mm |
焊针规格 | 0.35 x 0.8 mm |
焊针规格 = d tolerance | 0 / -0,1 mm |
焊接孔直径 (D) | 1.1 mm |
焊接孔直径公差 (D) | + 0.1 mm |
每回路的焊脚数目 | 2 |
剥线长度 | 8 mm |
L1(mm) | 5.08 mm |
L1(inch) | 0.2 " |
防触电保护(按照DIN VDE 0470) | IP 20 |
防触电保护(按照DIN VDE57106) | 手指安全保护 |
防护等级 | IP20 |
通道电阻 | 1.60 mΩ |
绝缘材料 | LCP GF |
颜色编码 | 黑色 |
比色表 (相似) | RAL 9011 |
绝缘材料组 | IIIa |
相比漏电起痕指数(CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-0 |
触点材料 | 铜合金 |
焊接连接的焊层结构 | 4...6 µm Sn 亚光 |
最低存放温度. | -40 °C |
最高存放温度 | 70 °C |
-50 °C | |
最高操作温度 | 120 °C |
最小安装温度 | -30 °C |
最大安装温度范围 | 120 °C |
压接范围,最小 | 0.13 mm² |
压接范围,最大 | 1.5 mm² |
导线最小压接面积 AWG | AWG 28 |
导线最大压接面积 AWG | AWG 14 |
单股导线的,最小值 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
单股导线的,最大值 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
软导线,最小压接面积 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
软导线,最大压接面积 H05(07) V-K | 1.5 mm² |
最小压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.25 mm² |
最大压接面积 带预绝缘管状端头(DIN 46 228/4) | 0.75 mm² |
带导线管状端头,DIN 46228 部分 1,最小 | 0.25 mm² |
最大压接面积 带管状端头,符合DIN46 228/ 1 | 1.5 mm² |
可压接导线 |
|
参考文本 |
根据产品和额定电压选择管状端头的长度。
塑料套环的外径不应大于节距 (P) |
依据标准进行测试 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C) | 17.5 A |
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C) | 17.5 A |
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C) | 15 A |
额定电压值(过电压等级II/污染等级2) | 500 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级2) | 320 V |
额定电压值(过电压等级III/污染等级3) | 250 V |
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2) | 4 kV |
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3) | 4 kV |
瞬时耐电流 | 3 x 1s , 80 A |
机构 | CSA |
CSA 认证号 | 200039-1664286 |
额定电压 (使用组 B / CSA) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / CSA) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / CSA) | 10 A |
额定电流 (使用组 D / CSA) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG, | AWG 28 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 14 |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
机构 | CURUS |
cURus 证书号 | E60693 |
额定电压 (使用组 B / UL 1059) | 300 V |
额定电压 (使用组 D / UL 1059) | 300 V |
额定电流 (使用组 B / UL 1059) | 12 A |
额定电流 (使用组 D / UL 1059) | 10 A |
导线最小压接面积,AWG | AWG 28 |
导线最大压接面积,AWG | AWG 14 |
参见认证参数 | 规格为最大值,详情参见认证证书。 |
ESD 等级包装 | 静电耗散 |
包装 | Tape |
VPE 长度 | 329 mm |
VPE 宽度 | 329 mm |
VPE 高度 | 43 mm |
卷带深度 (T2) | 20 mm |
卷带宽度 (W) | 32 mm |
卷带盒深度 (K0) | 19.5 mm |
卷带盒高度 (A0) | 8.05 mm |
卷带盒宽度 (B0) | 9.5 mm |
卷带盒间隔 (P1) | 20 mm |
卷带孔间隔 (E) | 1.75 mm |
卷带盒间隔 (F) | 14.2 mm |
卷带直径 ∅ (A) | 330 mm |
表面电阻 | Rs = 109 - 1012 Ω |
宽度 Pick & Place Pad (WPPP) | 7.5 mm |
长度 Pick & Place Pad (LPPP) | 8.5 mm |
退出表面的直径 (ø Dmax) | 9 mm |
测试标识的耐久性 |
|
测试 可夹紧 截面积 |
|
导体损坏和意外松动测试 |
|
拉出测试 |
|
IPC 标准的符合性 | 符合性:该产品根据国际认可的标准进行开发、生产和交付,符合数据页中确保的特性,装饰性特性满足 IPC-A-610 “等级 2”。其他针对产品的权利主张可以应要求进行评估。 |
备注 |
• 可根据客户要求提供其他颜色按钮 • 滑动触点的最大作用力为 40 N • 额定电流大小与额定截面积和产品的位数有关系 • 针对带护套的管状端头 • 针对裸端头 • 图示中P = 间距 • 该额定数据只适用于产品本身。对电气间隙和爬电距离的设定符合相关行业的应用标准。 • 建议使用 PZ 6/5 压接工具将管状端头制作成压接形状“A”。 • 产品在平均温度 50 °C 和最大湿度 70% 的条件下长期储存 36 个月 |
认证/证书/一致性声明 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
工程数据 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90425) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1876490000) |
产品更改通知 |
[Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293692)
[Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293693) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
样本 |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) |
白皮书 - 表面安装技术 | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ETIM 10.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |
认证 |   |
ROHS | 一致 |
UL File Number Search | [UL 网站](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
cURus 证书号 | E60693 |