Caratteristiche
Versione | Morsetti per circuito stampato, 5.08 mm, Numero di poli: 6, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, nero, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 1.5 mm², Tube |
N. d’ordine | 1870250000 |
Tipo | LSF-SMT 5.08/06/180 1.5SN BK TU |
GTIN (EAN) | 4032248447336 |
CPZ | 18 Pezzo |
Parametri prodotto |
IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
Imballaggio | Tube |
Profondità | 7,8 mm |
Profondità (pollici) | 0,307 inch |
Posizione verticale | 15,5 mm |
Altezza (pollici) | 0,61 inch |
Altezza minima | 14 mm |
Larghezza | 29,6 mm |
Larghezza (pollici) | 1,165 inch |
Peso netto | 5,667 g |
Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famiglia prodotti | OMNIMATE Signal - Serie LSF |
Tecnica di collegamento cavi | PUSH IN con attuatore |
Montaggio su circuito stampato | Collegamento a saldare THT/THR |
Direzione d'uscita del conduttore | 180° |
Passo in mm (P) | 5,08 mm |
Passo in pollici (P) | 0,2 " |
Numero di poli | 6 |
Numero di serie di poli | 1 |
assemblabile da parte del cliente | No |
quantità di file | 1 |
Lunghezza spina a saldare (l) | 1,5 mm |
Tolleranza della lunghezza del codolo a saldare | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensioni del codolo a saldare | 0,35 x 0,8 mm |
Dimensioni del codolo a saldare = tolleranza d | 0 / -0,1 mm |
Diametro foro di equipaggiamento (D) | 1,1 mm |
Tolleranza diametro di equipaggiamento (D) | + 0,1 mm |
Numero di codoli a saldare per polo | 2 |
Lunghezza di spellatura | 8 mm |
L1 in mm | 25,4 mm |
L1 in pollici | 1 " |
Protezione da contatto accidentale secondo DIN VDE 0470 | IP 20 |
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106 | sicurezza per le dita |
Grado di protezione | IP20 |
Resistenza di passaggio | 1,60 mΩ |
Materiale isolante | LCP GF |
Colori | nero |
Tabella dei colori (simile) | RAL 9011 |
Gruppo materiali isolanti | IIIa |
Comparative Tracking Index (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
Materiale dei contatti | Lega in rame |
Struttura a strati del collegamento a saldare | 4...6 µm Sn opaco |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -40 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 70 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
Temperatura d'esercizio , max. | 120 °C |
Campo della temperatura di montaggio, min. | -30 °C |
Campo della temperatura di montaggio, max. | 120 °C |
Campo di sezioni, min. | 0,13 mm² |
Campo di sezioni, max. | 1,5 mm² |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |
rigido, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
rigido, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
Flessibile, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
Flessibile, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
con terminale AEH con collare DIN 46 228/4, max. | 0,75 mm² |
con terminale, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
con terminale a norma DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Conduttore innestabile |
|
Testo di riferimento |
La lunghezza dei terminali deve essere scelta a seconda del prodotto e della tensione nominale.
Il diametro esterno del collare isolante non dovrebbe essere più largo del passo (P) |
Testato secondo lo standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C) | 17,5 A |
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=40 °C) | 17,5 A |
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu = 40°C) | 15 A |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 500 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 320 V |
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 250 V |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura II/2 | 4 kV |
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2 | 4 kV |
Sovratensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3 | 4 kV |
Portata transitoria | 3 x 1s mit 80 A |
Istituto (CSA) | CSA |
N° certificato (CSA) | 200039-1664286 |
Tensione nominale (Gruppo B / CSA) | 300 V |
Tensione nominale (Gruppo D / CSA) | 300 V |
Corrente nominale (Gruppo B / CSA) | 10 A |
Corrente nominale (Gruppo D / CSA) | 10 A |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |
Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |
Istituto (cURus) | CURUS |
N° certificato (cURus) | E60693 |
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059) | 300 V |
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059) | 300 V |
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059) | 12 A |
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059) | 10 A |
Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 28 |
Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 14 |
Riferimento ai valori di omologazione | Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità. |
Imballaggio | Tube |
Lunghezza VPE | 556 mm |
Larghezza VPE | 20 mm |
Altezza VPE | 16 mm |
Resistenza superficiale | Rs = 109 - 1012 Ω |
Test: Durabilità delle siglature |
|
Test: Sezione bloccabile |
|
Test per danni ai conduttori e allentamento accidentale degli stessi |
|
Test di estrazione |
|
Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
Note |
• A richiesta altri colori dei pulsanti • Forza operativa del cursore max. 40 N • Corrente nominale relativa alla sezione nominale e al numero min. di poli • Terminali con collare isolante DIN 46228/4 • Terminali senza collare isolante secondo DIN 46228/1 • P su disegno = passo • I dati di dimensionamento si riferiscono ai singoli componenti. Per le distanze in aria e superficiali rispetto agli altri componenti, fare riferimento alle relative norme in funzione dell'applicazione. • Per la pinza crimpatrice PZ 6/5 è consigliata una forma di crimpatura "A" per i terminali. • Stoccaggio a lungo termine del prodotto con una temperatura media di 50 °C e un’umidità massima del 70 %, 36 mesi |
Omologazione/Certificato/Documento di conformità | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Dati ingegneristici | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90154) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1870250000) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochure |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) |
White paper sulla tecnologia a montaggio superficiale | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ETIM 10.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |
Omologazioni |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Sito web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
N° certificato (cURus) | E60693 |