Propriétés
Version | Bloc de jonction pour circuit imprimé, 5.08 mm, Nombre de pôles: 6, 180°, Longueur du picot à souder (l): 3.5 mm, noir, PUSH IN avec actionneur, Plage de serrage, max. : 1.5 mm², Tape |
Référence | 1876170000 |
Type | LSF-SMT 5.08/06/180 3.5SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4032248466641 |
Qté. | 175 Pièce |
Indices de produit |
IEC: 500 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
Emballage | Tape |
Profondeur | 7,8 mm |
Profondeur (pouces) | 0,307 inch |
Hauteur | 17,5 mm |
Hauteur (pouces) | 0,689 inch |
Hauteur version la plus basse | 14 mm |
Largeur | 29,6 mm |
Largeur (pouces) | 1,165 inch |
Poids net | 5,476 g |
Température d'utilisation permanente, max. | 120 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Famille de produits | OMNIMATE Signal - série LSF |
Technique de raccordement de conducteurs | PUSH IN avec actionneur |
Montage sur le circuit imprimé | Raccordement soudé THT/THR |
Orientation de la sortie du conducteur | 180° |
Pas en mm (P) | 5,08 mm |
Pas en pouces (P) | 0,2 " |
Nombre de pôles | 6 |
Nombre de pôles | 1 |
Juxtaposables côté client | Non |
Nombre de séries | 1 |
Longueur du picot à souder (l) | 3,5 mm |
Tolérance sur la longueur du picot à souder | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensions du picot à souder | 0,35 x 0,8 mm |
Dimension du picot à souder = tolérance d | 0 / -0,1 mm |
Diamètre du trou d'implantation (D) | 1,1 mm |
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D) | + 0,1 mm |
Nombre de picots par pôle | 2 |
Longueur de dénudage | 8 mm |
L1 en mm | 25,4 mm |
L1 en pouce | 1 " |
Protection au toucher selon DIN VDE 0470 | IP 20 |
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106 | protection doigt |
Degré de protection | IP20 |
Résistance de passage | 1,60 mΩ |
Matériau isolant | LCP GF |
Couleur | noir |
Tableau des couleurs (similaire) | RAL 9011 |
Groupe de matériaux isolants | IIIa |
Indice de Poursuite Comparatif (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Structure en couches du raccordement soudé | 4...6 µm Sn mat |
Température de stockage, min. | -40 °C |
Température de stockage, max. | 70 °C |
-50 °C | |
Température de fonctionnement , max. | 120 °C |
Plage de température montage, min. | -30 °C |
Plage de température montage, max. | 120 °C |
Plage de serrage, min. | 0,13 mm² |
Plage de serrage, max. | 1,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. | AWG 28 |
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 14 |
Rigide, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
Rigide, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
souple, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
souple, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
avec embout isolé DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
avec embout isolé DIN 46 228/4, max. | 0,75 mm² |
avec embout, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
avec embout selon DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Raccordement |
|
Texte de réference |
Choisissez la longueur des embouts en fonction du produit et de la tension nominale.
Le diamètre extérieur du collier plastique ne doit pas être plus grand que le pas (P) |
testé selon la norme |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C) | 17,5 A |
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C) | 15 A |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 500 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 320 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 250 V |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2 | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2 | 4 kV |
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3 | 4 kV |
Tenue aux courants de faible durée | 3 x 1s mit 80 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certificat Nº (CSA) | 200039-1664286 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA) | 10 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA) | 10 A |
Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 28 |
Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 14 |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 300 V |
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 300 V |
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059) | 12 A |
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059) | 10 A |
Section de raccordement de câble AWG, min. | AWG 28 |
Section de raccordement de câble AWG, max. | AWG 14 |
Référence aux valeurs approuvées | Les spécifications indiquent les valeurs maximales. Détails - voir le certificat d'agrément. |
Emballage de niveau ESD | dissipatif statique |
Emballage | Tape |
Longueur VPE | 155 mm |
Largeur VPE | 64 mm |
Hauteur VPE | 38 mm |
Profondeur ruban (T2) | 20 mm |
Largeur du ruban (W) | 44 mm |
Profondeur du ruban (K0) | 19,5 mm |
Hauteur ruban (A0) | 8,05 mm |
Largeur du ruban (B0) | 29,5 mm |
Séparation ruban (P1) | 20 mm |
Orifice de séparation ruban (E) | 1,75 mm |
Séparation ruban (F) | 20,2 mm |
Diamètre de bobine du ruban ∅ (A) | 330 mm |
Résistance de la surface | Rs = 109 - 1012 Ω |
Largeur pastille Pick & Place (WPPP) | 7,5 mm |
Longueur pastille Pick & Place (LPPP) | 8,5 mm |
Diamètre de la surface de retrait (ø Dmax) | 9 mm |
Test : durabilité des marquages |
|
Test : section à fixer |
|
Test des dommages causés aux et au desserrage accidentel des conducteurs |
|
Test de décrochage |
|
Conformité IPC | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |
Remarques |
• Autres couleurs de touches d'actionnement sur demande • Force d'actionnement max. du pont 40 N • Courant nominal par rapport à la section nominale et au Nb min. de pôles. • Embouts isolés selon DIN 46228/4 • Embouts nus selon DIN 46228/1 • Sur le schéma, P = pas • Les données nominales se réfèrent au composant lui-même. Les lignes d'air et de fuite par rapport aux autres composants doivent être déterminées en tenant compte des normes applicables. • Forme de sertissage « A » pour embouts avec pince à sertir PZ 6/5 recommandée. • Stockage à long terme du produit à une température moyenne de 50 °C et une humidité maximale de 70 %, 36 mois |
Agrément/Certificat/Document de conformité | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_90399) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1876170000) |
Notification de modification produit |
[Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293692)
[Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293693) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Brochures |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) |
Livre blanc technologie de montage en surface | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ETIM 10.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 15.0 | 27-46-01-01 |
Agréments |   |
ROHS | Conforme |
UL File Number Search | [Site Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certificat Nº (cURus) | E60693 |