Egenskaper
Utförande | Kretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 2, 135°, Lödstiftlängd (l): 1.5 mm, svart, PUSH IN med manöverknapp, Anslutningsområde, max. : 1.5 mm², Tape |
Art.nr. | 1888890000 |
Typ | LSF-SMT 7.50/02/135 1.5SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4032248494958 |
Förp. | 190 items |
Produktparametrar |
IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
Förpackning | Tape |
Djup | 12,7 mm |
Byggdjup (tum) | 0,5 inch |
Höjd | 14,4 mm |
Bygghöjd (tum) | 0,567 inch |
Höjd lägstbyggande | 12,9 mm |
Bredd | 11,7 mm |
Byggbredd (tum) | 0,461 inch |
Nettovikt | 2,755 g |
Varaktig driftstemperatur, max. | 120 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Produktfamilj | OMNIMATE Signal – serie LSF |
Ledaranslutningsteknik | PUSH IN med manöverknapp |
Montering på kretskortet | THT/THR lödanslutning |
Ledarutgångsriktning | 135° |
Delning i mm (P) | 7,5 mm |
Delning i tum (P) | 0,295 " |
Antal poler | 2 |
Polradstal | 1 |
Uppgraderbar av kunden | Nej |
Antal rader | 1 |
Lödstiftlängd (l) | 1,5 mm |
Tolerans för stiftlängd | +0,1 / -0,3 mm |
Dimensioner för lödstift | 0,35 x 0,8 mm |
Dimensioner för lödstift = d-tolerans | 0 / -0,1 mm |
Diameter bestyckningshål (D) | 1,1 mm |
Tolerans diameter bestyckningshål (D) | + 0,1 mm |
Antal lödstift per pol | 2 |
Avisoleringslängd | 8 mm |
L1 i mm | 7,5 mm |
L1 i tum | 0,295 " |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 | IP 20 |
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 | fingersäker |
Skyddsklass | IP20 |
Genomgångsmotstånd (6) | 1,60 mΩ |
Isoleringsmaterial | LCP GF |
Färgkod | svart |
Färgtabell (jämförbar) | RAL 9011 |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
CTI (Comparative Tracking Index) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-legering |
Skiktstruktur för lödanslutningen | 4...6 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | −40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Driftstemperatur, min. | −50 °C |
Driftstemperatur, max | 120 °C |
Temperaturområde Montage, min. | −30 °C |
Temperaturområde Montage, max. | 120 °C |
Anslutningsområde, min. | 0,13 mm² |
Anslutningsområde, max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
entrådig, min. H05(07) V-U | 0,2 mm² |
entrådig, max. H05(07) V-U | 1,5 mm² |
fintrådig, min. H05(07) V-K | 0,2 mm² |
fintrådig, max. H05(07) V-K | 1,5 mm² |
med AEH med krage DIN 46 228/4, min. | 0,25 mm² |
med ändhylsa med krage DIN 46 228/4, max. | 0,75 mm² |
med ändhylsa, DIN 46228 pt 1, min. | 0,25 mm² |
med ändhylsa enligt DIN 46 228/1, max. | 1,5 mm² |
Anslutningsbar ledare |
|
Referenstext |
Längd på hylsor ska väljas beroende på produkten och märkspänningen.
Ytterdiametern på plastkragen ska inte vara större än rastret (P) |
testad enligt standard |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) | 17,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) | 17,5 A |
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) | 17,5 A |
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) | 15 A |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 800 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 630 V |
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 | 500 V |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 | 6 kV |
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 | 6 kV |
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 | 6 kV |
Korttidströmhållfasthet | 3 x 1s mit 80 A |
Institut (CSA) | CSA |
Certifikat nr. (CSA) | 200039-1664286 |
Märkspänning (användargrupp B / CSA) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / CSA) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / CSA) | 10 A |
Märkström (användargrupp D / CSA) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 14 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Institut (cURus) | CURUS |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) | 300 V |
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) | 300 V |
Märkström (användargrupp B / UL 1059) | 12 A |
Märkström (användargrupp D / UL 1059) | 10 A |
Ledardiameter AWG, min. | AWG 28 |
Ledardiameter AWG, max. | AWG 14 |
Hänvisning till godkännandevärden | Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg. |
Förpackning på ESD-nivå | statisk dissipativ |
Förpackning | Tape |
VPE-längd | 155 mm |
VPE-bredd | 64 mm |
VPE-höjd | 38 mm |
Tape depth (T2) | 17,7 mm |
Tape width (W) | 32 mm |
Tape pocket depth (K0) | 17,2 mm |
Tape pocket height (A0) | 12,8 mm |
Tape pocket width (B0) | 19,7 mm |
Tape pocket separation (P1) | 20 mm |
Tape hole separation (E) | 1,75 mm |
Tape pocket separation (F) | 14,2 mm |
Tape reel diameter ∅ (A) | 330 mm |
Surface resistance | Rs = 109 - 1012 Ω |
Test: Hållfasthet för märkningar |
|
Test: Klämbar area |
|
Test beträffande ledare som skadats och lossnat oavsiktligt |
|
Frånslagstest |
|
IPC-konformitet | Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran. |
Hänvisningstext |
• Ytterligare färger på tryckknapparna finns på förfrågan. • Manöverkraft för sliden max. 40 N • Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler. • AEH med plastkrage enligt DIN 46228/4 • AEH utan plastkrage enligt DIN 46228/1 • P på ritningen = raster • Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna. • Kontaktpressningsform "A" för ändhylsor med krimpverktyg PZ 6/5 rekommenderas. • Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71189) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1888890000) |
Meddelande om produktändring |
[Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293692)
[Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293693) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschyrer |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) |
Informationstext för ytmonteringsteknologi | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Godkännanden | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](LINK/UL_search.html) |
Certifikat nr (cURus) | E60693 |