製品情報
バージョン | プリント基板端子台, 7.62 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 黒色, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大 : 1.5 mm², Tube |
注文番号 | 1824970000 |
種別 | LSF-SMT 7.62/04/90 3.5SN BK TU |
GTIN (EAN) | 4032248327591 |
数量 | 20 items |
製品データ |
IEC: 800 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm² UL: 300 V / 12 A / AWG 28 - AWG 14 |
パッケージ | Tube |
深さ | 14.75 mm |
奥行き(インチ) | 0.581 inch |
13.15 mm | |
高さ(インチ) | 0.518 inch |
下位バージョンの高さ | 8.5 mm |
幅 | 27.06 mm |
幅(インチ) | 1.065 inch |
正味重量 | 3.96 g |
連続動作温度、最大 | 120 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
製品ファミリー | OMNIMATEシグナル – シリーズLSF |
導体接続方法 | アクチュエータ付プッシュイン |
PCB の取り付け | THT/THRはんだ接続 |
導体取り出し方向 | 90° |
ピッチ (mm) (P) | 7.62 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.3 " |
極数 | 4 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
顧客による実装済 | いいえ |
行数 | 1 |
ソルダーピン長 (l) | 3.5 mm |
ソルダーピン長 公差 | 0 / -0.3 mm |
はんだピン寸法 | 0.35 x 0.8 mm |
はんだピンの寸法= d公差 | 0 / -0.1 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.1 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
極当たりソルダーピン数 | 2 |
被覆剥き長さ | 8 mm |
L1 (mm) | 22.86 mm |
L1 (インチ) | 0.9 " |
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ |
保護度合い | IP20 |
体積抵抗 | 1.60 mΩ |
絶縁材 | LCP GF |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
絶縁材グループ | IIIa |
比較追跡指数(CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
はんだ接続の層構造 | 4...6 µm Sn matt |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 120 °C |
温度範囲、設置、最小 | -30 °C |
温度範囲、設置、最大 | 120 °C |
クランプ範囲、最小 | 0.13 mm² |
クランプ範囲、最大 | 1.5 mm² |
配線接続断面 AWG、最小 | AWG 28 |
導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.2 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.2 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 1.5 mm² |
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.25 mm² |
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 0.75 mm² |
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.25 mm² |
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 1.5 mm² |
クランプ導体 |
|
参照テキスト |
フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。
プラスチック製カラーの外径はピッチ(P)より大きくできません |
標準に準拠して検査済 |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 17.5 A |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 17.5 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 17.5 A |
定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 15 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 800 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 630 V |
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 500 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 6 kV |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 6 kV |
短時間耐電流抵抗 | 3 x 1sで80 A |
試験制度(CSA) | CSA |
証明書番号(CSA) | 200039-1664286 |
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V |
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 150 V |
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
定格電流(グループ B/CSA 使用) | 10 A |
定格電流(グループ C / CSA 使用) | 10 A |
定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 28 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 14 |
認可値の参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
設定(cURus) | CURUS |
証明書番号(cURus) | E60693 |
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 150 V |
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 12 A |
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 ) | 10 A |
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
導体断面積、AGW、最小 | AWG 28 |
導体断面積、AWG、最大 | AWG 14 |
承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 |
パッケージ | Tube |
VPE 長 | 555 mm |
VPE幅 | 21 mm |
VPEの高さ | 16 mm |
表面抵抗 | Rs = 109 - 1012 Ω |
試験:マーキングの耐久性 |
|
テスト:クランプ可能な断面 |
|
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする |
|
引き抜き試験 |
|
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_89867) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1824970000) |
製品変更通知 |
[Capacity expansion of LSF-SMT stamping tools](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293372)
[Kapazitätserweiterung der Stanzwerkzeuge LSF-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293373) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ブローシャー |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38237) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [MB SMT EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38206) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) |
ホワイトペーパーの表面取り付け技術 | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E60693 |