Verze | Svorka PCB, 15.00 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 5 mm, černá, Připojení PUSH IN bez akčního členu, Upínací rozsah, max. : 16 mm², Box |
Číslo objednávky | 2500600000 |
Typ | LUFS 15.00/07/90V 5.0SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118604474 |
Množství | 10 ks |
Údaje výrobku |
IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm² UL: 600 V / 53 A / AWG 18 - AWG 4 |
Balení | Box |
Hloubka | 28,55 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,124 inch |
Výška | 35 mm |
Výška (v palcích) | 1,378 inch |
Nejvyšší nebo nejnižší verze | 30 mm |
Šířka | 101,8 mm |
Šířka (v palcích) | 4,008 inch |
Čistá hmotnost | 82,19 g |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Skupina produktů | OMNIMATE Power - řada LU |
Metoda připojení vodiče | Připojení PUSH IN bez akčního členu |
Montáž na PCB desku | Připojení pájením přetavením průchozím otvorem |
Směr výstupu vodiče | 90° |
Rozteč v mm (P) | 15 mm |
Rozteč v palcích (P) | 0,591 " |
Počet pólů | 7 |
Množství řady kolíků | 1 |
Vybavuje zákazník | Ne |
Počet řad | 1 |
Pájecí kolík, délka (l) | 5 mm |
Rozměry pájecích pinů |
d = 1,2 mm
Osmiúhlý |
Průměr otvoru pájecího očka (D) | 1,7 mm |
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) | + 0,1 mm |
Počet pájených kolíků na pól | 2 |
Hrot šroubováku | 0,8 x 4,0 |
Délka odizolování | 18 mm |
L1 v mm | 90 mm |
L1 v palcích | 3,543 " |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 | IP20 zapojené/ IP10 nezapojené |
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 | dotykově bezpečné s připojenými vodiči od 6 mm² |
Stupeň krytí | IP20 |
Izolační materiál | Wemid (PA) |
Barevný | černá |
Barevný graf (podobné) | RAL 9011 |
Skupina izolačního materiálu | I |
Komparativní index sledování (CTI) | ≥ 600 |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Materiál kontaktu | Slitina |
Skladovací teplota, min. | -40 °C |
Skladovací teplota, max. | 70 °C |
Provozní teplota, min. | -40 °C |
Provozní teplota, max. | 120 °C |
Upínací rozsah, min. | 0,5 mm² |
Upínací rozsah, max. | 16 mm² |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 18 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 4 |
Pevné, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Pevné, max. H05(07) V-U | 16 mm² |
Stočené, min. H07V-R | 10 mm² |
Stočené, max. H07V-R | 25 mm² |
Pružné, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Pružné, max. H05(07) V-K | 25 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. | 0,5 mm² |
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. | 16 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. | 0,5 mm² |
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. | 16 mm² |
Upínatelný vodič |
|
Referenční text |
Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí.
Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P) |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) | 101 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) | 76 A |
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) | 76 A |
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) | 86 A |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 1 000 V |
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 1 000 V |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 | 6 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 | 8 kV |
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 | 8 kV |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / CSA) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) | 600 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) | 53 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / CSA) | 53 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) | 5 A |
Průřez vodiče AWG, min. | AWG 18 |
Průřez vodiče AWG, max. | AWG 4 |
Institut (cURus) | CURUS |
Č. osvědčení (cURus) | E60693 |
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) | 600 V |
Jmenovité napětí (aplikační skupina E / UL 1059) | 1 000 V |
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) | 53 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059) | 53 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) | 5 A |
Jmenovitý proud (aplikační skupina E / UL 1059) | 53 A |
Průřez vodiče, AWG, min. | AWG 18 |
Průřez vodiče, AWG, max. | AWG 4 |
Odkaz na hodnoty pro schválení | Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace. |
Balení | Box |
Délka VPE | 315 mm |
Šířka VPE | 136 mm |
Výška VPE | 53 mm |
Test: Trvanlivost značení |
|
Test: průřez připojitelný svorkami |
|
Test poškození a náhodného uvolnění vodičů |
|
Test vytažení |
|
IPC shoda | Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání. |
Poznámky |
|
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | |
Technické údaje | |
CADENAS eCATALOG | |
Oznámení o změně produktu | |
Uživatelská dokumentace | |
Katalogy |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
-
ID výrobku:0310000000Obalová jednotka:20 ks
Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Testovací zástrčka, Červená, Počet pólů: 1
Svorkovnice a konektory DPSSvorky DPS - OMNIMATE SignalPříslušenstvíDalší příslušenství