Propiedades
Versión | Bornes para circuito impreso, 15.00 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, negro, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 50 mm², Caja |
Código | 1386330000 |
Tipo | LXXX 15.00/05/90FL 4.5SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118186628 |
Cantidad | 12 Pieza |
Valores característicos del producto |
IEC: 1000 V / 150 A / 0.5 - 50
mm² UL: 600 V / 126 A / AWG 20 - AWG 1 |
Embalaje | Caja |
Profundidad | 31 mm |
Profundidad (pulgadas) | 1,22 inch |
Altura | 56 mm |
Altura (pulgadas) | 2,205 inch |
Altura construcción baja | 51,5 mm |
Anchura | 90,5 mm |
Anchura (pulgadas) | 3,563 inch |
Peso neto | 149,295 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Familia del producto | OMNIMATE Power - Serie LXXX |
Técnica de conexión de conductores | Conexión brida-tornillo |
Montaje sobre placas c.i. | Conexión por soldadura THT |
Dirección de salida de conductor | 90° |
Paso en mm (P) | 15 mm |
Paso en pulgadas (P) | 0,591 " |
Número de polos | 5 |
Número de filas de polos | 1 |
disponible por parte del cliente | No |
Número de series | 1 |
Longitud del terminal de soldadura (l) | 4,5 mm |
Dimensiones del pin de soldadura | 1,2 x 1,2 mm |
Diámetro de la perforación (D) | 1,6 mm |
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) | + 0,1 mm |
Número de terminales de soldadura por polo | 4 |
Punta de destornillador | 1,2 x 6,5 |
Punta de destornillador normativa | DIN 5264 |
Par de apriete, min. | 2,5 Nm |
Par de apriete, max. | 4 Nm |
Tornillo de apriete | M 6 |
Longitud de desaislado | 18 mm |
L1 en mm | 60 mm |
L1 en pulgadas | 2,363 " |
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 | IP 20 |
Tipo de protección | IP20 |
Materiales aislantes | Wemid (PA) |
Color | negro |
Carta de colores (similar) | RAL 9011 |
Grupo de materiales aislantes | I |
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) | ≥ 600 |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Revestimiento | 4-6 μm SN |
Estructura de capas de la conexión por soldadura | 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
Temperatura de servicio, min. | -50 °C |
Temperatura de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 120 °C |
Sección de embornado, mín. | 0,5 mm² |
Sección de embornado, máx. | 50 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 1 |
Rígido, mín. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Rígido, máx. H05(07) V-U | 16 mm² |
Semirrígido, mín H07V-R | 6 mm² |
semirrígido, máx. H07V-R | 50 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 35 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín. | 0,5 mm² |
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx | 35 mm² |
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0,5 mm² |
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 35 mm² |
Conductor embornable |
|
Texto de referencia |
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal.
El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P) |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) | 150 A |
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) | 150 A |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 1.000 V |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 | 8 kV |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 8 kV |
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 | 8 kV |
Tensión nominal (Use Group B / CSA) | 600 V |
Tensión nominal (Use Group C / CSA) | 600 V |
Tensión nominal (Use group D / CSA) | 600 V |
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) | 127 A |
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) | 127 A |
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) | 5 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 1 |
Instituto (UR) | UR |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) | 600 V |
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) | 600 V |
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) | 126 A |
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) | 126 A |
Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 20 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 1 |
Referencia para valores de homologación | Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación. |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 353 mm |
Anchura VPE | 137 mm |
Altura de VPE | 60 mm |
Prueba: durabilidad de los marcajes |
|
Prueba: sección ajustable |
|
Prueba de daños y liberación accidental de conductores |
|
Prueba de extracción |
|
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61581) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1386330000) |
Notificación de cambio de producto |
[Optimierung des QR-Codes auf den Produkten der OMNIMATE Power Leiterplattenanschlussklemmen](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323723)
[Optimization QR- Code on OMNIMATE POWER PCB Terminals](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323724) |
Documentación del usuario | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78415) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002643 |
ETIM 7.0 | EC002643 |
ETIM 8.0 | EC002643 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-01-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-01-01 |
Homologaciones |  |
ROHS | Conformidad |
UL File Number Search | [Sitio web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Núm. de certificación (UR) | E60693 |