Egenskaper
Utförande | Apparatmärkning, Apparatmärkning, 50 x 50 mm, gul |
Art.nr. | 1700540001 |
Typ | MARKO-C. 50X50X50 B/DR. |
GTIN (EAN) | 4008190894306 |
Förp. | 10 items |
Djup | 0,05 mm |
Byggdjup (tum) | 0,002 inch |
Höjd | 50 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,968 inch |
Bredd | 50 mm |
Byggbredd (tum) | 1,968 inch |
Nettovikt | 0,603 g |
Temperaturområde för användning | -29...80 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Antal märkningar per förpackningsenhet | 70 |
Antal märkningar per förpackningsenhet |
|
Antal märkningar per kombination | 1 Etikettark = 7 Apparatmärkning |
Bredd | 50 mm |
Färgkod | gul |
Limma | beständig Acrylcopolymer |
Material | Väv akrylbelagd |
Materialfärg enligt motståndskod | 4 |
Skrivna tecken | Symboler |
Temperaturområde för användning | -29...80 °C |
Temperaturområde för användning max. | 80 °C |
Temperaturområde för användning min. | −29 °C |
Text | Blixtpil i triangel |
Textsfärg | svart |
Utförande | självhäftande |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1700540001) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Uppfyllelse |