テスト断路端子台
-
-
Product ID:2831540000VPE:50 items
テスト用断路端子, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, ダークベージュ
-
Nr. produktu:2831530000Jedn. opak.:50 items
テスト用断路端子, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 20 A, ダークベージュ
-
Nr. produktu:2831550000Jedn. opak.:50 items
テスト用断路端子, PUSH IN, 4 mm², 250 V, 32 A, ダークベージュ
-
№ продукта:3016670000Упаковочная единица:50 items
テスト用断路端子, SNAP IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
№ продукта:2918260000Упаковочная единица:100 items
テスト用断路端子, PUSH IN, 1.5 mm², 400 V, 10 A, ダークベージュ
-
Produkt-ID:2974120000VPE:50 items
テスト用断路端子, SNAP IN, 橙色, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
Produkt-ID:1905100000VPE:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 27 A, 500 V, 接続数: 4, レベル数: 1
-
Ürün No.:3016710000Ambalaj birimi:50 items
コンポーネントプラグの基本端末, SNAP IN, 500, 20, 2
-
Ürün No.:1855610000Ambalaj birimi:100 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
Ürün No.:7910180000Ambalaj birimi:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 4 mm², 32 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:2898740000販売単位:50 items
テスト用断路端子, PUSH IN, ダークベージュ, 4 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:1039900000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 16 A, 400 V, 接続数: 4, レベル数: 1
-
-
商品番号:2456000000販売単位:25 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 17 A, 500 V, 接続数: 4, レベル数: 2
-
商品番号:1247290000販売単位:50 items
テスト用断路端子, ねじ接続, ダークベージュ, 2.5 mm², 24 A, 500 V, 接続数: 4, レベル数: 2
-
-
-
商品番号:3177450000販売単位:50 items
テスト用断路端子, SNAP IN, 赤色, 4 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 2, レベル数: 1
-
商品番号:3158320000販売単位:50 items
テスト用断路端子, SNAP IN, ダークベージュ, 2.5 mm², 20 A, 500 V, 接続数: 4, レベル数: 1