Właściwości
Wykonanie | MultiFit, Znakowanie zacisków, 10 x 6 mm, Raster w mm (P): 6.00 Phoenix, Wieland, Legrand, Telemecanique, Entrelec, według życzenia klienta |
Nr zam. | 1677230000 |
Typ | MF 10/6 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4008190475536 |
Ilość | 120 szt. |
Wysokość | 10 mm |
Wysokość (cale) | 0,394 inch |
Szerokość | 6 mm |
Szerokość (cale) | 0,236 inch |
Masa netto | 0,15 g |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
REACH SVHC | / |
Aplikacja / producent |
Phoenix
Wieland Legrand Telemecanique Entrelec |
Barwny | według życzenia klienta |
Halogenki | Nie |
Klasa palności wg UL 94 | V-2 |
Kolor nadruku | czarny |
Liczba oznaczników w kombinacji | 1 MultiCard = Znakowanie zacisków |
Liczba oznaczników w opakowaniu |
|
Metoda nadruku | laser MC |
Nadrukowane znaki | Na podstawie wymagań klienta (prosimy przesłać plik M-Print PRO) |
Orientacja nadruku | poziome i pionowe |
Szerokość | 6 mm |
tworzywo | poliamid 66 |
zakres temperatur roboczych, maks. | 100 °C |
zakres temperatur roboczych, min. | -40 °C |
Zakres temperatury stosowania | -40...100 °C |
Raster w mm (P) | 6 mm |
Nagłówek obrazu-05 | Rysunek |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1677230000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1677230000&norm=0) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Zgodny |