Tulajdonságok
Változat | MultiFit, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 WAGO, Legrand, Entrelec, kék |
Rendelési szám | 1924270000 |
Típus | MF-W 5/5 MINI MC NE BL |
GTIN (EAN) | 4032248563265 |
Qty. | 500 Darab |
Magasság | 5 mm |
Magasság (coll) | 0,197 inch |
Szélesség | 5 mm |
Szélesség (coll) | 0,197 inch |
Nettó tömeg | 0,152 g |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Alkalmazás/gyártó |
WAGO
Legrand Entrelec |
Anyag | Poliamid 66 |
Anyag színe az ellenállás kódja szerint | 6 |
Halogén | Nem |
Jelölők száma kombinációnként |
|
Jelölők száma kombinációnként | 1 MultiCard = Sorkapocs jelölő |
kompatibilis nyomtató | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Nyomtatott karakterek | üres |
Nyomtatás típusa | üres |
Szélesség | 5 mm |
Szín | kék |
UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
Raszter mm-ben (P) | 5 mm |
Engineering Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64883) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1924270000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1924270000) |
Product Change Notification |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9,1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Megfelel |