Propiedades
Versión | MultiFit, Terminal marker, 12 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Woertz, blanco |
Código | 1692290000 |
Tipo | MF-WO 12/6 MC NE WS |
GTIN (EAN) | 4008190864897 |
Cantidad | 400 Pieza |
12 mm | |
Altura (pulgadas) | 0,472 inch |
Anchura | 6 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,236 inch |
Peso neto | 0,27 g |
Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 6 mm |
Aplicación / productor | Woertz |
Caracteres impresos | sin imprimir |
Color | blanco |
Color de material según código de resistencia | 9 |
Gama de temperaturas de servicio | -40...100 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-2 |
Halógenos | No |
Impresora compatible | [PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000) |
Material | Poliamida 66 |
Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Terminal marker |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Tipo de impresión | sin imprimir |
Paso en mm (P) | 6 mm |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_62853) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1692290000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1692290000) |
Notificación de cambio de producto |
[Technical change to MultiCard material - DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102023)
[Technical change to MultiCard material - EN](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_102024) [MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560) [MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | Conformidad |