特性
版本 | MultiFit, 端子标记, 9 x 5 mm, 间距 P(单位:mm): 5.00 Woertz, 根据客户需求 |
订货号 | 1716850000 |
类型 | MF-WO 9/5 MC SDR |
GTIN (EAN) | 4008190344498 |
数量 | 80 PC |
高度 | 9 mm |
高度 (英寸) | 0.354 inch |
宽度 | 5 mm |
宽度 (英寸) | 0.197 inch |
净重 | 0.26 g |
工作温度范围 | -40...100 °C |
RoHS 合规状态 | 合规,无例外 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
卤素 | 不 |
宽度 | 5 mm |
工作温度范围 | -40...100 °C |
应用/制造商 | Woertz |
打印工艺 | MC-激光 |
打印方向 | 水平和垂直的 |
打印标志 | 需要 M-Print PRO 文件 |
打印颜色 | 黑色 |
最大工作温度 | 100 °C |
最小工作温度 | -40 °C |
材料 | 聚酰胺 66 |
每个包装单元的标记号数量 |
|
每种组合对应的标识牌数 | 1 MultiCard = 端子标记 |
阻燃等级符合 UL 94 | V-2 |
颜色编码 | 根据客户需求 |
间距 P(单位:mm) | 5 mm |
图片标题-05 | 图纸 |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1716850000) |
产品目录 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000761 |
ETIM 7.0 | EC000761 |
ETIM 8.0 | EC000761 |
ETIM 9.0 | EC000761 |
ETIM 10.0 | EC000761 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |
ROHS | 一致 |