Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Соединение THT/THR под пайку, Шаг в мм (P): 5.00 mm, Количество полюсов: 12, 180°, Tube |
Заказ № | 8000072470 |
Тип | MHS 5/12 V T3 B T |
GTIN (EAN) | 4064675423188 |
Кол. | 8 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 400 V / 25.3 A UL: 300 V / 18.5 A |
Упаковка | Tube |
Глубина | 11,9 mm |
Глубина (дюймов) | 0,469 inch |
Высота | 17,2 mm |
Высота (в дюймах) | 0,677 inch |
Высота, мин. | 14 mm |
Ширина | 61,38 mm |
Ширина (в дюймах) | 2,417 inch |
Масса нетто | 7,705 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE 4.0 |
Вид соединения | Соединение с платой |
Монтаж на печатной плате | Соединение THT/THR под пайку |
Шаг в мм (P) | 5 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,197 " |
Угол вывода | 180° |
Количество полюсов | 12 |
Количество контактных штырьков на полюс | 1 |
Длина штифта для припайки (l) | 3,2 mm |
Размеры выводов под пайку | 1,0 x 1,0 mm |
Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 1,4 mm |
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) | + 0,1 мм |
Наружный диаметр площадки под пайку | 2,3 mm |
Диаметр отверстия трафарета | 2,1 mm |
L1 в мм | 55 mm |
L1 в дюймах | 2,165 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | Безопасный на ощупь на верхней части печатной монтажной платы |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 |
Вид защиты | IP20 |
Объемное сопротивление | ≤5 mΩ |
Циклы коммутации | ≥ 25 |
Усилие вставки на полюс, макс. | 8,5 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 8,5 N |
Изоляционный материал | PA 9T |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Группа изоляционного материала | I |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 600 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Основной материал контактов | CuMg |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Тип лужения | матовый |
Температура хранения, мин. | -25 °C |
Температура хранения, макс. | 55 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 100 °C |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 25,3 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 20,8 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 21,8 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 18 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 400 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 320 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 250 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 4 kV |
Зазор, мин. | 4 mm |
Расстояние утечки, мин. | 5,4 mm |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования F/UL 1059) | 420 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 18,5 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 10 A |
Разделительное расстояние, мин. | 4 mm |
Расстояние утечки, мин. | 5,6 mm |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • Диаметр монтажной петельки D = 1,4+0,1мм • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313337)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263451) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=8000072470) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Сертификаты | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |