MHS 7S/02-5/02 H T3 B T

PCB 接插件, 插座, THT/THR 焊接联接, 间距 P(单位:mm): 7.50 mm, 回路数: 4, 90°, Tube

Tuotteen tunnus 8000078335

审批

ROHS

通用订货数据

版本
订货号
类型
GTIN (EAN)
数量
产品数据
包装

尺寸和重量

深度 (英寸)
高度
高度 (英寸)
最低安装高度
净重

温度

环境温度

环保产品合规

RoHS 合规状态
REACH SVHC

系统规格

产品系列
联接类型
安装在印刷线路板上
间距 P(单位:mm)
出线方向
回路数
每回路的焊脚数目
焊脚长度 (l)
焊针规格
焊接孔直径 (D)
焊接孔直径公差 (D)
L1(mm)
L1(inch)
L2 (mm)
L2 (inch)
层数
插针排数
插拔次数
插拔力 / 回路,最大
拉力 / 回路,最大

材料数据

绝缘材料
颜色编码
比色表 (相似)
绝缘材料组
相比漏电起痕指数(CTI)
Moisture Level (MSL)
阻燃等级符合 UL 94
插针材料
触点材料
插针镀层
镀锡类型
最低存放温度.
最高存放温度
最低操作温度
最高操作温度

额定数据符合 IEC 标准

依据标准进行测试
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C)
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C)
额定电压值(过电压等级II/污染等级2)
额定电压值(过电压等级III/污染等级2)
额定电压值(过电压等级III/污染等级3)
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级2)
额定冲击电压(过压等级III/污染等级2)
额定冲击电压(过压等级III/污染等级3)

额定数据符合 UL 1059 标准

额定电压 (使用组 B / UL 1059)
额定电压 (使用组 C / UL 1059)
额定电压 (使用组 D / UL 1059)
额定电压 (使用组 F / UL 1059)
额定电流 (使用组 B / UL 1059)
额定电流 (使用组 C / UL 1059)
额定电流 (使用组 D / UL 1059)
额定电流 (使用组 F / UL 1059)

Technical data - hybrid (power)

接触点表面(电源)
层数(电源)
排数(信号)
触点材料(电源)
额定电流(使用组 B / UL 1059)(电源)
额定电流(使用组 C / UL 1059)(电源)
额定电流(使用组 D / UL 1059)(电源)
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C)(电源)
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)(电源)
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)(电源)
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C)(电源)
额定电压(使用组 B / UL 1059)(电源)
额定电压(使用组 C / UL 1059)(电源)
额定电压(使用组 D / UL 1059)(电源)
额定电压值(过电压等级 II/污染等级 2)(电源)
额定电压值(过电压等级 III/污染等级 2)(电源)
额定电压值(过电压等级 III/污染等级 3)(电源)
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级 2)(电源)
额定冲击电压(过压等级 III/污染等级 2)(电源)
额定冲击电压(过压等级 III/污染等级 3)(电源)
通路电阻(电源)
最小爬电距离(电源)
最小电气间隙(电源)
焊脚长度(电源)
焊脚规格(电源)
焊孔直径公差(电源)
焊孔直径(电源)

Technical data - hybrid (signal)

回路数(信号)
每回路的焊脚数目(信号)
触点材料(信号)
接触点表面(信号)
额定电流(使用组 B / UL 1059)(信号)
额定电流(使用组 D / UL 1059)(信号)
额定电流,最小回路数 (Tu = 20°C)(信号)
额定电流,最大回路数 (Tu = 20°C)(信号)
额定电流,最小回路数 (Tu = 40°C)(信号)
额定电流,最大回路数 (Tu = 40°C)(信号)
额定电压(使用组 B / UL 1059)(信号)
额定电压(使用组 D / UL 1059)(信号)
额定电压值(过电压等级 II/污染等级 2)(信号)
额定电压值(过电压等级 III/污染等级 2)(信号)
额定电压值(过电压等级 III/污染等级 3)(信号)
额定冲击电压(过压等级 II/污染等级 2)(信号)
额定冲击电压(过压等级 III/污染等级 2)(信号)
额定冲击电压(过压等级 III/污染等级 3)(信号)
通路电阻(信号)
最小爬电距离(信号)
最小电气间隙(信号)
焊脚长度(信号)
焊脚规格(信号)
焊孔直径公差(信号)
焊孔直径(信号)

重要注意事项

IPC 标准的符合性
备注

分类

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0