MPC 12/17/12 TRSP

MPC(ポリカーボネート空エンクロージャ), 空エンクロージャ, ストレート, 高さ: 125 mm, 幅: 175 mm, 深さ: 125 mm, 基本材質: ポリカーボネート, 未処理, 薄いグレー, 透明

Tuotteen tunnus 9535340000

承認

ROHS

一般注文データ

バージョン
注文番号
種別
GTIN (EAN)
数量

寸法と重量

深さ
奥行き(インチ)
高さ
高さ(インチ)
幅(インチ)
正味重量

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況
REACH SVHC

ケーブルグランド、右

M12
M16
M20

ケーブルグランド、上/下

M12
M16
M20

証明書番号の格納装置

DoC LVD(適合宣言番号)

一般な情報

アクセス開口部:高さ
アクセス開口:幅
エンクロージャ付属品
シール材
フランジプレート
使用範囲
保護度合い
動作温度、最大
動作温度、最小
基本材質
積分固定
素材の厚み
蓋のねじ数
蓋ネジ用トルク
蓋付け
衝撃耐性
表面仕上
設置アドバイス

水平アセンブリ

DINレールと端子の個数(10 mm²、水平)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², horizontal)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², horizontal)

垂直アセンブリ

Number of DIN rails and terminals (10 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (16 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (2.5 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (35 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (4 mm², vertical)
Number of DIN rails and terminals (6 mm², vertical)

分類

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0