Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, Шаг в мм (P): 5.00 mm, Количество полюсов: 7, 180°, Ящик |
Заказ № | 2741720000 |
Тип | MPS 5/07 S F4 TN B B |
GTIN (EAN) | 4064675055242 |
Кол. | 48 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 400 V / 26.8 A / 0.5 - 4 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 20 - AWG 12 |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 34 mm |
Глубина (дюймов) | 1,339 inch |
Высота | 17,5 mm |
Высота (в дюймах) | 0,689 inch |
Ширина | 35,8 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,409 inch |
Масса нетто | 15,629 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE 4.0 |
Вид соединения | Полевое соединение |
Метод проводного соединения | SNAP IN |
Шаг в мм (P) | 5 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,197 " |
Направление вывода кабеля | 180° |
Количество полюсов | 7 |
L1 в мм | 30 mm |
L1 в дюймах | 1,181 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | защита от доступа пальцем |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 |
Вид защиты | IP20 |
Объемное сопротивление | ≤5 mΩ |
Длина зачистки изоляции | 9 mm |
Допуск на длину снятия изоляции |
|
Циклы коммутации | 25 |
Усилие вставки на полюс, макс. | 8,5 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 8,5 N |
Изоляционный материал | PBT GF |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Группа изоляционного материала | I |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 600 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Температура хранения, мин. | -25 °C |
Температура хранения, макс. | 55 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 125 °C |
Диапазон зажима, мин. | 0,34 mm² |
Диапазон зажима, макс. | 4 mm² |
Одножильный, мин. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
Одножильный, макс. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
Гибкий, мин. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
Гибкий, макс. H05(07) V-K | 4 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, мин. | 0,34 mm² |
С наконечником DIN 46 228/4, макс. | 2,5 mm² |
с обжимной втулкой для фиксации концов проводов, DIN 46228 часть 1, мин. | 0,34 mm² |
С кабельным наконечником согласно DIN 46 228/1, макс. | 2,5 mm² |
Наружный диаметр изоляции, макс. | 4 mm |
Зажимаемый проводник |
|
Текст ссылки |
Наружный диаметр пластиковой манжеты не должен превышать размер шага (P)
Длина кабельных наконечников подбирается в зависимости от типа продукта и номинального напряжения. |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 26,8 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 19,7 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 23,1 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 16,9 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 400 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 320 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 250 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 4 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 4 kV |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 150 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 18,5 A |
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) | 18,5 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 18,5 A |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 20 |
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • P на чертеже – шаг • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • Кабельный наконечник без изоляции согласно DIN 46228/1 • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Изображение изделия-09 | [MAM_Cumulus:174727](null) |
Подпись к рисунку - 09 | Преимущество изделия |
Подпись под рисунком-09 | Easy one-handed use of top-fixation |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[CoC_cURus_E60693_MPS_MHS_202207.pdf](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313337)
[Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_172926) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2741720000) |
Уведомление об изменении продукта |
[20210526 Technical change to MPS 5 and MHS 5 H](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225486)
[20210526 Technische Änderung zu MPS 5 und MHS 5 H](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225487) [20210602 Technical change to MPS 5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225488) [20210602 Technische Änderung zu MPS 5](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_225489) [20230105 MPS 5 – Change of top-fixation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290560) [20230105 MPS 5 – Optimierung der Top-Fixierung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290561) |
Пользовательская документация | [Assembly instructions MPS 7S/5 EN DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177970) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
Сертификаты | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |