속성
버전 | 개폐 단자대, 스크류 결선, 베이지색, 6 mm², 30 A, 결선 수: 40, 레벨 수: 1 |
주문 번호 | 8000080735 |
유형 | MSTTAB2019ORANGE |
GTIN(EAN) | 4064675417316 |
수량 | 1 items |
깊이 | 79 mm |
깊이 (인치) | 3.11 inch |
100 mm | |
높이 (인치) | 3.937 inch |
너비 | 203 mm |
폭 (인치) | 7.992 inch |
순중량 | 696 g |
연속 작동 온도, 최소 | -60 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 130 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | Wemid |
컬러 코드 | 베이지색 |
작동 요소의 색상 | 기타 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
엔드 커버 플레이트 필요 | 아니요 |
레벨 수 | 1 |
레벨당 클램프 지점 개수 | 40 |
레일 | TS 35 |
N-기능 | 아니요 |
PE 기능 | 예 |
PEN 기능 | 아니요 |
스냅온 | 예 |
장착 유형 | TS 35 |
폭발 테스트 버전 | 아니요 |
결선 단면적, 꼬임, 최대 | 6 mm² |
결선 단면적, 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
결선 방향 | 측면 |
결선 수 | 40 |
결선 유형 | 스크류 결선 |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 10 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 10 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 6 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 6 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
레일 | TS 35 |
표준 규격 | IEC 60947-7-1(-7-2) |
정격 단면적 | 6 mm² |
정격 전류 | 30 A |
표준 규격 | IEC 60947-7-1(-7-2) |
서지 전압 범주 | III |
오염 심각도 | 3 |
사용자 문서 |
[DATA_SHEET_MSTTAB2019ORANGE_DE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318395)
[DATA_SHEET_MSTTAB2019ORANGE_EN_WEB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318396) |
ETIM 6.0 | EC000902 |
ETIM 7.0 | EC000902 |
ETIM 8.0 | EC000902 |
ETIM 9.0 | EC000902 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-26 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-26 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-09 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-09 |
ROHS | 준수 |