Свойства
Версия | Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, черный |
Заказ № | 0362000000 |
Тип | P 18/35 D02 SW SAKS5 |
GTIN (EAN) | 4008190070175 |
Кол. | 50 Штука |
Глубина | 10,5 mm |
Глубина (дюймов) | 0,413 inch |
Высота | 11 mm |
Высота (в дюймах) | 0,433 inch |
Диаметр | 16,6 mm |
Масса нетто | 0,54 g |
Температура окружающей среды | -5 °C…40 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Материал | Алюминий |
Цветовой код | черный |
Исполнение | Предохранитель - плавкая вставка |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Диаметр | 16,6 mm |
Вставка предохранителя | E18 |
Исполнение | Предохранитель - плавкая вставка |
Тип | Калибровочное кольцо для предохранителя E18 35 A |
Ток | 35 A |
Цветовой код | черный |
Указание по установке | Непосредственный монтаж |
Номинальный ток | 35 A |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.0362000000) |
Пользовательская документация | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ETIM 10.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Соответствовать |
Является принадлежностью
-
№ продукта:0502120000Упаковочная единица:20 Штука
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 16 mm², 63 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35
-
№ продукта:0502100000Упаковочная единица:20 Штука
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 16 mm², 63 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35
Клеммные колодкиУниверсальный диапазонТехнология винтовых клеммСерия SAKTS35Клеммы для предохранителей1 уровень16 mm²Плавкий предохранитель E 18