Tulajdonságok
Változat | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 5,4 ± 1 mm |
Rendelési szám | 1511090005 |
Típus | PAC-CJ1W-2X10-V1-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986585881 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 74 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
A következőkhöz: | Digitális jelek |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | OMRON CJ-OD507-18P 18P |
Interfész csatlakozó | 2X HE10 10P |
Kábel | LiYY kábel |
Kábelhossz | 0,5 m |
Külső átmérő | 5,4 ± 1 mm |
Pólusok száma, min. | 10 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,14 mm² |
Ellenállás | ≤ 150 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Nagyfeszültségű vizsgálat | 1 KV/1s |
Névleges feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Megfelel |