Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 5,4 ± 1 mm |
Best.-Nr. | 1511230025 |
Art | PAC-CJ1W-2X10-V8-2M5 |
GTIN (EAN) | 4099986586659 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 206 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anschluss Schnittstelle | 2X HE10 10P |
Anschluss SPS | HE10 20P |
Anzahl der Pole, min. | 10 Pole |
Außendurchmesser | 5,4 ± 1 mm |
Geeignet für | digitale Signale |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellänge | 2,5 m |
Leiterquerschnitt | 0,14 mm² |
Werkstoff | PVC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Widerstand | ≤ 150 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |