製品情報
バージョン | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYY, 5.4 ± 1 mm |
注文番号 | 1511330010 |
種別 | PAC-CJ1W-4X10-V3-1M |
GTIN (EAN) | 4032248215270 |
数量 | 1 items |
正味重量 | 164.8 g |
保管温度 | -10...60 °C |
動作温度 | -10...50 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
インターフェースコネクタ | 4xHE10 10P |
ケーブル | ケーブルLiYY |
ケーブル長 | 1 m |
コネクタ PLC 側 | HE10 40P |
外径 | 5.4 ± 1 mm |
導体断面積 | 0.14 mm² |
最適 | デジタル信号 |
材質 | PVC |
極数、最小 | 10 極 |
パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A |
合計電流、最大 | 3 A |
定格電圧 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
容量配線 / 配線 | 300 pF/m |
抵抗 | 150m/m |
高電圧テスト | 1 KV/1s |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 適合 |