Propriétés
Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYCY, 0.25 mm² |
Référence | 2733490020 |
Type | PAC-CTLX-SD37-V5-2M |
GTIN (EAN) | 4099986604551 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 710 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 °C |
Câble | Câble LiYCY |
Interface API | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P |
Longueur du câble | 2 m |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 37 pôles |
Raccordement de l'interface | SUB-D FEMALE 37P |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Ytterdiameter | 12,4 ± 1 mm |
Capacité câble / blindage | 300 pF/m |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Tension nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |