Версия | Предварительно собранный кабель, PAC, Кабель LiYCY, 0.25 mm² |
Заказ № | 2733490040 |
Тип | PAC-CTLX-SD37-V5-4M |
GTIN (EAN) | 4099986604599 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 1 206 g |
Температура хранения | -10...60 °C |
Рабочая температура | -10...50 °C |
Длина кабеля | 4 m |
Интерфейс ПЛК | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P |
Интерфейс соединения | SUB-D FEMALE 37P |
Кабель | Кабель LiYCY |
Количество полюсов, мин. | 37 полюсов |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр | 12,4 ± 1 мм |
Сечение провода | 0,25 mm² |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Емкость жила / экран | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
Общий ток, макс. | 3 A |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Соответствовать |