Vlastnosti
Číslo objednávky | 2426070005 |
Typ | PAC-D15M-D15M-HF-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986599048 |
Množství | 1 ks |
Čistá hmotnost | 175 g |
Skladovací teplota | -10...60 °C |
Provozní teplota | -10...50 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Délka kabelu | 0,5 m |
Kabel | Kabel LIHCH |
Konektor rozhraní | SUB-D MALE 15P |
Konektor, PLC strana | SUB-D MALE 15P |
Počet pólů, min. | 15 pólů |
Průřez vodiče | 0,25 mm² |
Vhodné pro | Analogové signály |
Celkový proud, max. | 3 A |
Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A |
Jmenovité napětí | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Odpor | ≤ 80 mΩ/m |
Provozní napětí | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Zatížitelnost, vodič / stínění | 300 pF/m |
Zatížitelnost, vodič / vodiče | 300 pF/m |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Shoda |