Свойства
Заказ № | 2425980050 |
Тип | PAC-D15M-F-HF-5M |
GTIN (EAN) | 4099986598607 |
Кол. | 1 Штука |
Масса нетто | 705 g |
Температура хранения | -10...60 °C |
Рабочая температура | -10...50 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Длина кабеля | 5 m |
Интерфейс ПЛК | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
Интерфейс соединения | SUB-D MALE 15P |
Кабель | Кабель LIHCH |
Количество полюсов, мин. | 15 полюсов |
Пригодно для | Аналоговые сигналы |
Сечение провода | 0,25 mm² |
Допустимый ток на путь, макс. | 1 A |
Емкость жила / жила | 300 pF/m |
Емкость жила / экран | 300 pF/m |
Номинальное напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
Общий ток, макс. | 3 A |
Рабочее напряжение | ≤ 60 В DC ≤ 25 В AC |
Сопротивление | ≤ 80 мО/м |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Соответствовать |