Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Vorkonfektioniertes Kabel, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Best.-Nr. | 7789776050 |
Art | PAC-ELCO56-F54-F-5M |
GTIN (EAN) | 4099986634077 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 2.087 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anschluss Schnittstelle | Conector ELCO Female |
Anschluss SPS | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm²) |
Anzahl der Pole, min. | 56 Pole |
Außendurchmesser | 14,2 ± 1 mm |
Geeignet für | digitale Signale |
Kabel | Kabel LiYCY |
Kabellänge | 5 m |
Leiterquerschnitt | 0,25 mm² |
Werkstoff | PVC |
Betriebsspannung | 250 V |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m |
Nennspannung | 250 V |
Widerstand | ≤ 80 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Anwenderdokumentation | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |