속성
버전 | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 5.4 ± 1 mm |
주문 번호 | 1512370025 |
유형 | PAC-EMDV-2X10-V0-2M5 |
GTIN(EAN) | 4099986591608 |
수량 | 1 items |
순중량 | 206 g |
보관 온도 | -10...60 °C |
작동 온도 | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 준수 상태 | 준수 |
와이어 단면적 | 0.14 mm² |
외경 | 5.4 ± 1 mm |
인터페이스 커넥터 | 2X HE10 10P |
재질 | PVC |
적합 | 디지털 신호 |
커넥터 PLC 측 | HE10 20P |
케이블 | 케이블 LiYY |
케이블 길이 | 2.5 m |
폴 수, 최소 | 10-극 |
경로별 허용 전류 세기, 최대 | 1 A |
고전압 테스트 | 1 KV/1s |
용량 와이어/와이어 | 300 pF/m |
저항 | ≤ 150mΩ/m |
정격 전압 | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
총 전류, 최대 | 3 A |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | 준수 |