Eigenschaften
Best.-Nr. | 2093090040 |
Art | PAC-HD44F-F-V0-4M |
GTIN (EAN) | 4099986595941 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 830 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anschluss Schnittstelle | SUB-D HD female 44P |
Anschluss SPS | H0.14/10 (FERRULES 0.14mm²) |
Anzahl der Pole, min. | 44 Pole |
Außendurchmesser | 11,5 ± 1 mm |
Geeignet für | analoge Signale |
Kabel | Kabel LiYCY |
Kabellänge | 4 m |
Leiterquerschnitt | 0,14 mm² |
Werkstoff | PVC |
Betriebsspannung | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Gesamtstrom, max. | 3 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Widerstand | ≤ 150 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Kataloge |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Konform |