Caratteristiche
N. d’ordine | 1989360005 |
Tipo | PAC-HD44M-HD44F-V0-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986594838 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 198 g |
Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Adatto a | segnali analogici |
Cavo | Cavo LiYCY |
Collegamento interfaccia | SUB-D HD male 44P |
Diametro esterno | 11,5 ± 1 mm |
Interfaccia PLC | SUB-D HD female 44P |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
Materiale | PVC |
Numero di poli, min. | 44 poli |
Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
Capacità filo / fili | 300 pF/m |
Capacità filo / schermatura | 300 pF/m |
Corrente totale, max. | 3 A |
Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
Prova alta tensione | 1 KV/1s |
Resistenza | ≤ 150 mΩ/m |
Tensione d'esercizio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Tensione nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |