Propiedades
Código | 2425660015 |
Tipo | PAC-HE20-F-HF-1M5 |
GTIN (EAN) | 4032248326266 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 121 g |
Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C |
Temperatura de servicio | -10...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
apropiado para | Señales digitales |
Cable | Cable LIHH |
Conector al interface | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P |
Conector al lado control | H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²) |
Longitud de cable | 1.5 |
Número de polos, mín. | 20 polos |
Sección del conductor | 0,14 mm² |
Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m |
Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
Corriente total, máx. | 3 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Resistencia | ≤ 150 mΩ/m |
Tensión de servicio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Tensión nominal | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conformidad |