Caratteristiche
N. d’ordine | 2425730025 |
Tipo | PAC-HE20-HE20-HF-2M5 |
GTIN (EAN) | 4032248357079 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 178 g |
Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adatto a | segnali digitali |
Cavo | Cavo LIHH |
Collegamento interfaccia | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P |
Interfaccia PLC | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P |
Lunghezza del cavo | 2,5 m |
Numero di poli, min. | 20 poli |
Sezione del conduttore | 0,14 mm² |
Capacità filo / fili | 300 pF/m |
Capacità filo / schermatura | 300 pF/m |
Corrente totale, max. | 3 A |
Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
Resistenza | ≤ 150 mΩ/m |
Tensione d'esercizio | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Tensione nominale | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |