Caratteristiche
Versione | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm² |
N. d’ordine | 7789633010 |
Tipo | PAC-M340-RV24-V2-1M |
GTIN (EAN) | 4032248915880 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 391 g |
Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Adatto a | segnali digitali |
Cavo | Cavo LiYY |
Collegamento interfaccia | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
Diametro esterno | 9,2 ± 1 mm |
Interfaccia PLC | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
Lunghezza del cavo | 1 |
Materiale | PVC |
Numero di poli, min. | 24 poli |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Capacità filo / fili | 300 pF/m |
Capacità filo / schermatura | 300 pF/m |
Corrente totale, max. | 3 A |
Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
Prova alta tensione | 1 KV/1s |
Resistenza | ≤ 80 mΩ/m |
Tensione nominale | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Notifica modifica prodotto | [Product Modification for Pre-Assembled Cables with SCHNEIDER BMX FTB connector](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303857) |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |