Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.25 mm² |
Art.nr. | 7789629020 |
Typ | PAC-M340-SD15-V4-2M |
GTIN (EAN) | 4099986631533 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 650 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -10...50 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anslutning gränssnitt | 2x SUB-D FEMALE 15P |
Antal poler, min. | 15 poler |
Kabel | Kabel LiYCY |
Kabellängd | 2 m |
Ledararea | 0,25 mm² |
Lämplig för | analoga signaler |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P |
Ytterdiameter | 8,7 ± 1 mm |
Högspänningstest | 1 KV/1s |
Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
Kapacitet ledare/skärm | 300 pF/m |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
Meddelande om produktändring | [Product Modification for Pre-Assembled Cables with SCHNEIDER BMX FTB connector](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303857) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |