Propiedades
Versión | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm² |
Código | 7789681015 |
Tipo | PAC-MIMQ-HE20-V0-1M5 |
GTIN (EAN) | 4032248109388 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 417 g |
Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C |
Temperatura de servicio | -10...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Cable | Cable LiYY |
Conector al interface | 2 CONECTORES DE CABLE PLANO HE10 20P |
Conector al lado control | FCN CONNECTOR 40P |
Diámetro exterior | 8,6 ± 1 mm |
Longitud de cable | 1,5 m |
Material | PVC |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m |
Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
Corriente total, máx. | 3 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Resistencia | ≤ 80mΩ/m |
Tensión nominal | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conformidad |