Caratteristiche
Versione | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm² |
N. d’ordine | 1329150020 |
Tipo | PAC-S1200-HE20-V2-2M |
GTIN (EAN) | 4032248171286 |
CPZ | 1 Pezzo |
Disponibile fino a | 20.05.2014 |
Peso netto | 252 g |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Adatto a | segnali digitali |
Cavo | Cavo LiYY |
Collegamento interfaccia | HE10 20P |
Diametro esterno | 10 ± 1 mm |
Interfaccia PLC | 2 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P |
Lunghezza del cavo | 2 m |
Materiale | PVC |
Numero di poli, min. | 20 poli |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |