Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm² |
Nr zam. | 1329140020 |
Typ | PAC-S1200-RV24-V0-2M |
GTIN (EAN) | 4032248196777 |
Ilość | 1 szt. |
Dostępne do | 20.05.2014 |
Masa netto | 348 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 2 |
interfejs SPS | 4 x SIEMENS S71200 6ES7292-1AG30-0XA0 7P |
Kabel | Kabel LiYY |
liczba biegunów, min. | 24 bieguny |
przekrój przewodu | 0,25 mm² |
przyłącze interfejs | WEIDMUELLER RSV 24P MALE |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 9,2 ± 1 mm |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Zgodny |