Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 5,4 ± 1 mm |
Nr zam. | 1512530040 |
Typ | PAC-S1500-2X10-V0-4M |
GTIN (EAN) | 4099986589339 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 368 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, z wyłączeniem |
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 4 m |
interfejs SPS | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
Kabel | Kabel LiYY |
liczba biegunów, min. | 10 biegunów |
przekrój przewodu | 0,14 mm² |
przyłącze interfejs | 2X HE10 10P |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 5,4 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 150 mΩ/m |
Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s |
Katalogi |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Zgodny |