Caratteristiche
Versione | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 0.25 mm² |
N. d’ordine | 2605170005 |
Tipo | PAC-S1500-HE20-V8-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986600058 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 107 g |
Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -11...50 °C |
Cavo | Cavo LiYY |
Collegamento interfaccia | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P |
Diametro esterno | 8,6 ± 1 mm |
Interfaccia PLC | SIEMENS S71500 6ES7592-1BM00-0XA0 40P |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
Materiale | PVC |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Capacità filo / fili | 300 pF/m |
Corrente totale, max. | 3 A |
Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
Resistenza | ≤ 80 mΩ/m |
Tensione nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |