Tulajdonságok
Rendelési szám | 2004600100 |
Típus | PAC-S1500-SL20-AY0-10M |
GTIN (EAN) | 4099986593473 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 2 190 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P |
Interfész csatlakozó | 2 x BLC 5.08/10/180R |
Kábel | Árnyékolás nélküli, egymagos |
Kábelhossz | 10 m |
Pólusok száma, min. | 20 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,5 mm² |
Névleges feszültség | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ETIM 10.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Megfelel |