Tulajdonságok
Verzió | Konfekcionált kábel, PAC, LiYY kábel, 5,4 ± 1 mm |
Rendelési szám | 1512600025 |
Típus | PAC-S300-1X10-V0-2M5 |
EAN | 4099986592193 |
Qty. | 1 Darab |
Nettó tömeg | 134 g |
Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C |
Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
A következőkhöz: | Digitális jelek |
Anyag | PVC |
Csatlakozó, PLC oldal | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
Interfész csatlakozó | HE10 10P |
Kábel | LiYY kábel |
Kábelhossz | 2,5 m |
Külső átmérő | 5,4 ± 1 mm |
Pólusok száma, min. | 10 pólusú |
Vezetékkeresztmetszet | 0,14 mm² |
Ellenállás | ≤ 150 mΩ/m |
Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
Nagyfeszültségű vizsgálat | 1 KV/1s |
Névleges feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Vezeték / vezetékok kapacitása | 300 pF/m |
Összes áram, max. | 3 A |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9,1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Megfelel |