Propriétés
Version | Câble pré-confectionné, PAC, Câble LiYY, 5,4 ± 1 mm |
Référence | 1512630005 |
Type | PAC-S300-2X10-V1-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986592254 |
Qté. | 1 Pièce |
Poids net | 72 g |
Température de stockage | -10...60 °C |
Température de fonctionnement | -10...50 °C |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Adapté pour | Signaux numériques |
Câble | Câble LiYY |
Interface API | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P |
Longueur du câble | 0,5 m |
Matériau | PVC |
Nombre de pôles, min. | 10 pôles |
Raccordement de l'interface | 2X HE10 10P |
Section du conducteur | 0,14 mm² |
Ytterdiameter | 5,4 ± 1 mm |
Capacité câble / câbles | 300 pF/m |
Courant total, max. | 3 A |
Intensité du courant admissible par voie | 1 A |
Résistance | ≤ 150 mΩ/m |
Tension nominale | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Test de haute tension | 1 KV/1s |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |