Caratteristiche
Versione | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYY, 8,6 ± 1 mm |
N. d’ordine | 7789779005 |
Tipo | PAC-S300-HE20-V13-0M5 |
GTIN (EAN) | 4099986634107 |
CPZ | 1 Pezzo |
Peso netto | 100 g |
Temperatura di magazzinaggio | -10...60 °C |
Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Adatto a | segnali digitali |
Cavo | Cavo LiYY |
Collegamento interfaccia | CONNETTORE PER CAVO PIATTO HE10 20P |
Diametro esterno | 8,6 ± 1 mm |
Interfaccia PLC | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P |
Lunghezza del cavo | 0,5 m |
Materiale | PVC |
Numero di poli, min. | 20 poli |
Sezione del conduttore | 0,25 mm² |
Capacità filo / fili | 300 pF/m |
Capacità filo / schermatura | 300 pF/m |
Corrente totale, max. | 3 A |
Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A |
Prova alta tensione | 1 KV/1s |
Resistenza | ≤ 80 mΩ/m |
Tensione nominale | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conforme |