Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 11,7 ± 1 mm |
Nr zam. | 2183170020 |
Typ | PAC-S300-HE40-U-V0-2M |
GTIN (EAN) | 4099986592834 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 442 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
Długość kabla | 2 m |
interfejs SPS | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
Kabel | Kabel LiYY |
przekrój przewodu | 0,25 mm² |
przyłącze interfejs | KABEL PŁASKI HE10 40P |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 11,7 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Pojemność żyła / żyły | 300 pF/m |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 80 mΩ/m |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Zgodny |