Egenskaper
Utförande | Förkonfektionerad kabel, PAC, Kabel LiYY, 11,7 ± 1 mm |
Art.nr. | 2183170025 |
Typ | PAC-S300-HE40-U-V0-2M5 |
GTIN (EAN) | 4099986592841 |
Förp. | 1 items |
Nettovikt | 542 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Drifttemperatur | -10...50 °C |
Anslutning gränssnitt | Flatkabel PLANO HE10 40P |
Kabel | Kabel LiYY |
Kabellängd | 2,5 m |
Ledararea | 0,25 mm² |
Material | PVC |
PLC-gränssnitt | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
Ytterdiameter | 11,7 ± 1 mm |
Kapacitet ledare/ledare | 300 pF/m |
Motstånd | ≤ 80 mΩ/m |
Märkspänning | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
Tillåten strömstyrka per ledare, max. | 1 A |
Totalström max. | 3 A |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Uppfyllelse |