Właściwości
Wersja | Kabel wstępnie konfekcjonowany, PAC, Kabel LiYY, 8,6 ± 1 mm |
Nr zam. | 1431530030 |
Typ | PAC-S7300-HE20-V18-3M |
GTIN (EAN) | 4032248175628 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 686 g |
Temperatura magazynowania | -10...60 °C |
Temperatura eksploatacyjna | -10...50 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Dostosowane do | Sygnały cyfrowe |
Długość kabla | 3 |
interfejs SPS | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P |
Kabel | Kabel LiYY |
liczba biegunów, min. | 20 biegunów |
przekrój przewodu | 0,25 mm² |
przyłącze interfejs | 2X ŁĄCZNIK KABLA PŁASKIEGO HE10 20P |
tworzywo | PVC |
Średnica zewnętrzna | 8,6 ± 1 mm |
Dopuszczalne natężenie prądu na każdą ścieżkę, max. | 1 A |
Napięcie znamionowe | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
Prąd całkowity, max. | 3 A |
rezystancja | ≤ 80 mΩ/m |
Test wysokiego napięcia | 1 KV/1s |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Zgodny |